Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаПлинтусный короб с перфорацией дна.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Глубина канала 20 mm Конструкция крышки Незафиксированный Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый камень; RAL 7030 Размеры
Высота 18 mm Длина 2000 mm Ширина 73 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2650 / 6020801 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2650 / 6020801 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2650 / 6020801 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2650 / 6020801 , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.