Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165

Артикул, номер 6113464 | EAN 4012196418633

172 mm
55,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 165 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка нет
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 207x207x56
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 55,5 mm
Длина 207 mm
Ширина 172 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,04 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,04 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-FH53165RW 172 mm 55,5 mm белоснежный; RAL 9010 6113460
1 Штук
GK-FH53165LGR 172 mm 55,5 mm светло-серый; RAL 7035 6113462
1 Штук
GK-FH53165AL 172 mm 55,5 mm алюминиевый 6113464
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-FH53165AL / 6113464 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-FH53165AL / 6113464 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-FH53165AL / 6113464 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-FH53165AL / 6113464 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.