- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка плоского угла для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 165 mm Для глубины короба 53 mm Защитная плёнка нет Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Исполнение Фасонная деталь кожуха Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Монтаж крышки перекрывающийся Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Размер 207x207x56 Серия продукции Rapid 45® Симметрично да Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 55,5 mm Длина 207 mm Ширина 172 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0149 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0149 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-FH53165RW / 6113460 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-FH53165RW / 6113460 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-FH53165RW / 6113460 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-FH53165RW / 6113460 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский