- Описание продукта
-
Описание продуктаПлоский угол для изменения направления коробов Rapid 80 GA из алюминия, поставляется без крышки.
Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Для высоты короба 130 mm Для глубины короба 70 mm Защитная плёнка да Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Исполнение Основание Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Размер 70x130x300 Серия продукции Rapid 80® Симметрично да Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 70 mm Длина 300 mm Ширина 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 19,3155 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,3155 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-SF70130EL / 6279323 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-SF70130EL / 6279323 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-SF70130EL / 6279323 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GA-SF70130EL / 6279323 , 0.20MB , pdfRoHS Декларация соответствия GA-SF70130EL / 6279323 , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский