Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130

Артикул, номер 6279320 | EAN 4012195768487

130 mm
70 mm
Описание продукта
Описание продукта
Плоский угол для изменения направления коробов Rapid 80 GA из алюминия, поставляется без крышки.

Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 70 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Длина 300 mm
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 70x130x300
Симметрично да
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,1405 кг CO2e / 1 Шт.
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 130 mm
Ширина верхних крышек 76,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-SF70130RW 130 mm 70 mm белоснежный; RAL 9010 6279320
1 Штук
GA-SF70130EL 130 mm 70 mm алюминиевый 6279323
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-SF70130RW / 6279320 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-SF70130RW / 6279320 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-SF70130RW / 6279320 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-SF70130RW / 6279320 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-SF70130RW / 6279320 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.