- Описание продукта
-
Описание продуктаПодкладная шайба для уравнивания различных высот.
Ø 5 мм, толщина материала 3 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 5 mm Закаленная поверхность нет Материал Поливинилхлорид Прочность материала 3 mm Размер 22x23x3 Ø5mm С зубцами нет Серия продукции Принадлежности VK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Размер h 3 mm Размер d 5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0058 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0058 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ULS / 6178548 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия ULS / 6178548 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ULS / 6178548 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Wiring trunking LK4/LK4H/LKV/LKVH , 7.22MB , pdf
Казахстан - Русский