Подкладная шайба ISO 7093

Артикул, номер 3402215 | EAN 4012195300373

28 mm
2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Шайба с большим наружным диаметром для универсального применения.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Внутренний диаметр 8,5 mm
Материал Сталь
Наружный диаметр 28 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Прочность материала 2,5 mm
Размер M8
Резьба M8
С зубцами нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,1 in
Форма отверстия круглой формы

Размеры

Размер d мин. 28 mm
Размер h 2,5 mm
Размер d 8,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,034 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,034 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WS M6 D28 G 28 mm 6,5 mm 2,5 mm M6 3402207
100 Штук
WS M8 D28 G 28 mm 8,5 mm 2,5 mm M8 3402215
100 Штук
WS M10 D28 G 28 mm 11 mm 2,5 mm M10 3402223
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WS M8 D28 G / 3402215 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WS M8 D28 G / 3402215 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия WS M8 D28 G / 3402215 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WS M8 D28 G / 3402215 , 0.13MB , pdf

WS M8 D28 G / 3402215
Загрузить