Подвесная петля

Артикул, номер 3464083 | EAN 4012195307396

1,1 kN
Описание продукта
Описание продукта
Проушина M8
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
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Метрическая резьба 8
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M8
Разрушающая нагрузка 1,1 kN
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Диаметр d 24 mm
Размер b 8 mm
Размер BØ 15 mm
Размер D 40 mm
Размер L 44,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1745 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1745 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Разрушающая нагрузка Метрическая резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2085 M6 G 1,1 kN 6 3464067
50 Штук
2085 M8 G 1,1 kN 8 3464083
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2085 M8 G / 3464083 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 2085 M8 G / 3464083 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2085 M8 G / 3464083 , 0.13MB , pdf

2085 M8 G / 3464083
Загрузить