Подвесной уголок для крепления кабельного ввода

Артикул, номер 6015425 | EAN 4012196649990

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Подвесной уголок с отверстиями для кабельных вводов
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 20 mm
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 53 x 97
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3849 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3849 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диаметр отверстия Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SH KAB 20 FS 20 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6015425
10 Штук
SH KAB 25 FS 25 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6015433
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SH KAB 20 FS / 6015425 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SH KAB 20 FS / 6015425 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SH KAB 20 FS / 6015425 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SH KAB 20 FS / 6015425 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SH KAB 20 FS / 6015425 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

SH KAB 20 FS / 6015425
Загрузить