- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвесной уголок для проволочных лотков.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 58x31 Размер 31 x 58 Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет цинковый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1266 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1266 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SH M10 FT / 6015338 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SH M10 FT / 6015338 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SH M10 FT / 6015338 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SH M10 FT / 6015338 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SH M10 FT / 6015338 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский