- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвесной зажим М6
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер M6 Разрушающая нагрузка 1,7 kN Резьба M6 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0229 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0229 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2083 M6 G / 3462064 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия 2083 M6 G / 3462064 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2083 M6 G / 3462064 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский