- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвесной зажим М8
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер M8 Разрушающая нагрузка 1,7 kN Резьба M8 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0212 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0212 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2083 M8 G / 3462080 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия 2083 M8 G / 3462080 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2083 M8 G / 3462080 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский