Опора крышки для канала шириной 400, 500 и 600 мм

Артикул, номер 7424360 | EAN 4012195244073

Описание продукта
Описание продукта
Применяется в качестве опоры и уплотнителя на стыках крышек при ширине канала 400, 500 или 600 мм. По центру можно установить регулируемую по высоте опору (количество опор зависит от ширины канала).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Запасная деталь нет
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 40
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Серия продукции Серия OKA
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Средняя поддержка нет

Размеры

Размер A 400 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7442 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7442 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Размер A Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DSU2 400 400 mm 400 mm 7424360
1 Штук
DSU2 500 500 mm 500 mm 7424362
1 Штук
DSU2 600 600 mm 600 mm 7424364
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DSU2 400 / 7424360 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DSU2 400 / 7424360 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DSU2 400 / 7424360 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DSU2 400 / 7424360 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.