- Описание продукта
-
Описание продуктаПрименяется в качестве опоры и уплотнителя на стыках крышек при ширине канала 400, 500 или 600 мм. По центру можно установить регулируемую по высоте опору.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Запасная деталь нет Материал Сталь Минимальная высота стяжки 40 Поверхность оцинкован конвейерным методом Серия продукции Серия OKA Соответствует требованиям Директивы ROHS да Средняя поддержка нет Размеры
Размер A 600 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1158 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1158 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DSU2 600 / 7424364 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС DSU2 600 / 7424364 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DSU2 600 / 7424364 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DSU2 600 / 7424364 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, screed-flush duct systems OKA-G and OKA-W , 3.48MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский