Опорная петля

Артикул, номер 6019064 | EAN 4012196014477

6019064 / AHIS 8 FT
60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Опорная петля для соединения I-образных стоек  под прямым углом.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Прочность материала 4 mm
Размер 160 x 60 x 4
Размер 160x60
С аксессуарами для установки винтов да
Серия продукции Серия IS 8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 mm
Длина 160 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,9695 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9695 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AHIS 8 FT 60 mm 6019064
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AHIS 8 FT / 6019064 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AHIS 8 FT / 6019064 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AHIS 8 FT / 6019064 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AHIS 8 FT / 6019064 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AHIS 8 FT / 6019064 , 0.13MB , pdf

AHIS 8 FT / 6019064
Загрузить