- Описание продукта
-
Описание продукта• с резьбовым штифтом M8;
• для наклеивания на поверхность;
• установочный штифт из латуни и монтажная пластина из стали, оцинкованой методом горячего погружения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Посадка M8 mm Размер M8 Резьба M8 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 19 mm Длина 100 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3975 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3975 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 199 DIN / 5208017 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 199 DIN / 5208017 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 199 DIN / 5208017 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 199 DIN / 5208017 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский