Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 5420022 / Элемент системы заземления с болтами и двойной резьбой A4

Опорная точка заземления

Артикул, номер 5420008 | EAN 4012195900498

Описание продукта
Описание продукта
• для соединения с системами заземления, отводами и арматурой;

• контактная пластина Ø 79 мм из высококачественной нержавеющей стали (V4A);

• со стержнем Ø 10 мм из нержавеющей стали (V2A);

• с пластиковой крышкой для простой установки.
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4404
Размер M10
Резьба M10
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 210 mm
Все виды

Все виды

Типы Материал контактного болта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
205 B-M10 VA 5420008
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 205 B-M10 VA / 5420008 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 205 B-M10 VA / 5420008 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 205 B-M10 VA / 5420008 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 205 B-M10 VA / 5420008 , 0.13MB , pdf

205 B-M10 VA / 5420008
Загрузить