- Описание продукта
-
Описание продукта• Подключение к системам заземления, молниеотводам и арматуре
• Контактная пластина: Ø 79 мм, из нержавеющей стали (V4A)
• Двойная резьба M10/M12
• В комплекте пластмассовая крышка для простой установки
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4404 Размер M10/M12 Резьба M10/M12 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 6,2 kA Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Диаметр контактной пластины 79 mm Длина 180 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0155 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0155 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 205 DG V4A / 5420020 , 0.16MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 205 DG V4A / 5420020 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 205 DG V4A / 5420020 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 205 DG V4A / 5420020 , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский