Элемент системы заземления с болтами и двойной резьбой A4

Артикул, номер 5420022 | EAN 4012196505890

Описание продукта
Описание продукта
• Для подключения к системам заземления, молниеотводам и арматуре
• Контактная пластина: Ø 79 мм, из нержавеющей стали (V4A)
• С резьбой M10 и M12
• В комплекте пластмассовая крышка для простой установки
• С болтами: Ø 10 мм (V4A)
• Протестировано согласно VDE 0185-561-1 (EN 62561-1)
• Выдерживает ток короткого замыкания


  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр контактного болта 10 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4404
Материал контактного болта Нержавеющая сталь (V4A)
Размер M10/M12
Резьба M10/M12
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 3,3 kA
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Диаметр контактной пластины 79 mm
Длина 180 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4557 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4557 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал контактного болта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
205 DG L180 V4A Нержавеющая сталь (V4A) 5420022
10 Штук
205 DG L180 FT Сталь горячего цинкования 5420024
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 205 DG L180 V4A / 5420022 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 205 DG L180 V4A / 5420022 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 205 DG L180 V4A / 5420022 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 205 DG L180 V4A / 5420022 , 0.13MB , pdf

205 DG L180 V4A / 5420022
Загрузить