- Описание продукта
-
Описание продукта• Для подключения к системам заземления, молниеотводам и арматуре
• Контактная пластина: Ø 79 мм, из нержавеющей стали (V4A)
• С резьбой M10 и M12
• В комплекте пластмассовая крышка для простой установки
• С болтами Ø 10 мм (FT)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр контактного болта 10 mm Материал Сталь Материал контактного болта Сталь горячего цинкования Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер M10/M12 Резьба M10/M12 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 4,9 kA Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Диаметр контактной пластины 79 mm Длина 180 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2723 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2723 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 205 DG L180 FT / 5420024 , 0.16MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 205 DG L180 FT / 5420024 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 205 DG L180 FT / 5420024 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 205 DG L180 FT / 5420024 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский