Потолочная накладка для профиля колонны

Артикул, номер 6286826 | EAN 4012196784639

192 mm
192 mm
Описание продукта
Описание продукта
Потолочная накладка для аккуратного завершения монтажа при прохождении колонны через подвесной потолок. Подходит для электромонтажных колонн типа ISS130130.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Розетка
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Размер 192x192x2
Серия продукции ISS
Цвет алюминиевый белый; RAL 9006

Размеры

Высота 2 mm
Длина 192 mm
Ширина 192 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3022 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3022 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBP130130RW 192 mm 192 mm белоснежный; RAL 9010 6286825
1 Штук
DBP130130WA 192 mm 192 mm алюминиевый белый; RAL 9006 6286826
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBP130130WA / 6286826 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBP130130WA / 6286826 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DBP130130WA / 6286826 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу ISS130130 , 12.99MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.