- Описание продукта
-
Описание продуктаПотолочная накладка для аккуратного завершения монтажа при прохождении колонны через подвесной потолок. Подходит для электромонтажных колонн типа ISS130130.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Розетка Материал Сталь Не содержит галогенов да Размер 192x192x2 Серия продукции ISS Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 2 mm Длина 192 mm Ширина 192 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,303 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,303 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBP130130RW / 6286825 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBP130130RW / 6286825 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DBP130130RW / 6286825 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу ISS130130 , 12.99MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский