Потолочная накладка для телескопического элемента

Артикул, номер 6286821 | EAN 4012196784615

107 mm
107 mm
Описание продукта
Описание продукта
Потолочная накладка для аккуратного завершения монтажа телескопического элемента на потолке. Подходит для электромонтажных колонн типа ISS130130.
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
Вид аксессуаров Розетка
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Размер 107x107x2
Серия продукции ISS
Цвет алюминиевый белый; RAL 9006

Размеры

Высота 2 mm
Длина 107 mm
Ширина 107 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5545 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5545 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBT130130RW 107 mm 107 mm белоснежный; RAL 9010 6286820
1 Штук
DBT130130WA 107 mm 107 mm алюминиевый белый; RAL 9006 6286821
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBT130130WA / 6286821 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBT130130WA / 6286821 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DBT130130WA / 6286821 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу ISS130130 , 12.99MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.