Потолочная накладка для телескопического элемента

Артикул, номер 6286820 | EAN 4012196784608

107 mm
107 mm
Описание продукта
Описание продукта
Потолочная накладка для аккуратного завершения монтажа телескопического элемента на потолке. Подходит для электромонтажных колонн типа ISS130130.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Розетка
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Размер 107x107x2
Серия продукции ISS
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 2 mm
Длина 107 mm
Ширина 107 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5556 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5556 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBT130130RW 107 mm 107 mm белоснежный; RAL 9010 6286820
1 Штук
DBT130130WA 107 mm 107 mm алюминиевый белый; RAL 9006 6286821
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBT130130RW / 6286820 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBT130130RW / 6286820 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DBT130130RW / 6286820 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу ISS130130 , 12.99MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.