Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 1488603 / Ceiling profile clamp, with threaded bolt

Потолочная профильная скоба - CPC

Артикул, номер 1483993 | EAN 4012196503087

Описание продукта
Описание продукта
Балочный зажим с резьбовым болтом
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер M6x16mm
Разрушающая нагрузка 0,22 kN
Резьба M6 x 16 mm
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CPC M6x11 M6 x 11mm 1483991
100 Штук
CPC M6x16 M6 x 16 mm 1483993
100 Штук
CPC M6x25 M6 x 25 mm 1483995
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CPC M6x16 / 1483993 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия CPC M6x16 / 1483993 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CPC M6x16 / 1483993 , 0.12MB , pdf

CPC M6x16 / 1483993
Загрузить