Потолочный крюк

Артикул, номер 3460169 | EAN 4012195306078

3460169 / 2081 M6 G
34 mm
0,8 kN
M6
Описание продукта
Описание продукта
Потолочный крючок M6
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 11 mm
Диаметр крючка 13 mm
Длина резьбы 9 mm
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M6
Разрушающая нагрузка 0,8 kN
Резьба M6
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 34 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,039 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,039 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Разрушающая нагрузка Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2081 M6 G 34 mm 0,8 kN M6 3460169
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2081 M6 G / 3460169 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2081 M6 G / 3460169 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2081 M6 G / 3460169 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2081 M6 G / 3460169 , 0.13MB , pdf

2081 M6 G / 3460169
Загрузить