Потолочный крюк

Артикул, номер 3470210 | EAN 4012195309314

Описание продукта
Описание продукта
Потолочный крючок M6x95 мм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Диаметр крючка 16 mm
Длина резьбы 55 mm
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M6x95mm
Разрушающая нагрузка 0,8 kN
Резьба M6
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Диаметр d 5,2 mm
Длина 95 mm
Размер L 55 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер L Разрушающая нагрузка Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
867 M5X125 G 90 mm 0,4 kN M5 3470148
100 Штук
867 M6X 95 G 55 mm 0,8 kN M6 3470210
100 Штук
867 M6X125 G 85 mm 0,8 kN M6 3470237
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 867 M6X 95 G / 3470210 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 867 M6X 95 G / 3470210 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 867 M6X 95 G / 3470210 , 0.13MB , pdf

867 M6X 95 G / 3470210
Загрузить