Потолочный крюк

Артикул, номер 3470148 | EAN 4012195309253

Описание продукта
Описание продукта
Потолочный крючок M5x125 мм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Диаметр крючка 16 mm
Длина резьбы 90 mm
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M5x125mm
Разрушающая нагрузка 0,4 kN
Резьба M5
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Диаметр d 4,3 mm
Длина 125 mm
Размер L 90 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0417 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0417 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер L Разрушающая нагрузка Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
867 M5X125 G 90 mm 0,4 kN M5 3470148
100 Штук
867 M6X 95 G 55 mm 0,8 kN M6 3470210
100 Штук
867 M6X125 G 85 mm 0,8 kN M6 3470237
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 867 M5X125 G / 3470148 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 867 M5X125 G / 3470148 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 867 M5X125 G / 3470148 , 0.13MB , pdf

867 M5X125 G / 3470148
Загрузить