Потолочный крюк

Артикул, номер 3450066 | EAN 4012195304395

Описание продукта
Описание продукта
Потолочный крючок с резьбой для шурупов.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Диаметр крючка 16 mm
Диаметр материала 3,9 mm
Длина резьбы 20 mm
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 3,9x60mm
Разрушающая нагрузка 0,15 kN
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 60 mm
Размер L1 мм 20 mm
Размер L 60 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Разрушающая нагрузка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
915 3.9x50 G 50 mm 0,15 kN 3450058
100 Штук
915 3.9x60 G 60 mm 0,15 kN 3450066
100 Штук
915 3.9x70 G 70 mm 0,15 kN 3450074
100 Штук
915 3.9x80 G 80 mm 0,15 kN 3450082
100 Штук
915 3.9x90 G 90 mm 0,15 kN 3450090
100 Штук
915 3.9x100 G 100 mm 0,15 kN 3450104
100 Штук
915 4.3x120 G 120 mm 0,2 kN 3450120
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 915 3.9x60 G / 3450066 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 915 3.9x60 G / 3450066 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 915 3.9x60 G / 3450066 , 0.13MB , pdf

915 3.9x60 G / 3450066
Загрузить