Потолочный крюк TS

Артикул, номер 3460789 | EAN 4012195306252

1 kN
Описание продукта
Описание продукта
Потолочный крючок TS
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 8
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M8
Разрушающая нагрузка 1 kN
Резьба M8
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0539 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0539 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Разрушающая нагрузка Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2989 M6 G 1 kN M6 3460762
50 Штук
2989 M8 G 1 kN M8 3460789
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2989 M8 G / 3460789 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия 2989 M8 G / 3460789 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2989 M8 G / 3460789 , 0.13MB , pdf

2989 M8 G / 3460789
Загрузить