- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальный потолочный угол для крепления деталей к потолку, стене или подвесного профиля типа АР 45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Размер 52x52 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 2,05 in Высота 52 mm Длина 40 mm Ширина 2,05 in Ширина 52 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4142 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4142 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация K 6 101 A2 / 6016391 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС K 6 101 A2 / 6016391 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия K 6 101 A2 / 6016391 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия K 6 101 A2 / 6016391 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский