Потолочный уголок K6 FS

Артикул, номер 6343090 | EAN 4012196190393

Описание продукта
Описание продукта
Потолочный уголок для крепления к навесному профилю типа АР 45, также может использоваться в качестве универсального угла.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 52x52
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 52 mm
Высота 2,05 in
Длина 40 mm
Ширина 52 mm
Ширина 2,05 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1925 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1925 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
K 6 101 FS 6343090
40 Штук
Загрузки

Техническая спецификация K 6 101 FS / 6343090 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС K 6 101 FS / 6343090 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия K 6 101 FS / 6343090 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия K 6 101 FS / 6343090 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

K 6 101 FS / 6343090
Загрузить