Потолочный уголок K6 FT

Артикул, номер 6343104 | EAN 4012196190454

Описание продукта
Описание продукта
Универсальный потолочный угол для крепления деталей к потолку, стене или подвесного профиля типа АР 45.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 52x52
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2,05 in
Высота 52 mm
Длина 40 mm
Ширина 52 mm
Ширина 2,05 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1675 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1675 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
K 6 101 FT 6343104
40 Штук
Загрузки

Техническая спецификация K 6 101 FT / 6343104 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС K 6 101 FT / 6343104 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия K 6 101 FT / 6343104 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия K 6 101 FT / 6343104 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

K 6 101 FT / 6343104
Загрузить