Предохранительное кольцо 925 PE

Артикул, номер 6066688 | EAN 4012195811084

6066688 / KSR-925 PE
58 mm
101 mm
Описание продукта
Описание продукта
Предохранительное кольцо для защиты кабеля при вводе через дно мини-каналов AZ и в кабельных лотках для монтажа светильников
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полиэтилен
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный лоток
Размер 105x62
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло серый
Ширина отверстия 62 mm

Размеры

Размер b 58 mm
Размер L 101 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0412 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0412 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер b Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR-925 PE 58 mm 101 mm 6066688
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KSR-925 PE / 6066688 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KSR-925 PE / 6066688 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KSR-925 PE / 6066688 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KSR-925 PE / 6066688 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

KSR-925 PE / 6066688
Загрузить