Продольный и угловой соединитель 110 A2

Артикул, номер 6067948 | EAN 4012196400690

6067948 / RLVL 110 A2
4 mm
110 mm
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм.
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 110x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Длина 200 mm
Ширина 4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,9677 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9677 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RLVL 110 A2 4 mm 110 mm цвета нержавеющей стали 6067948
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RLVL 110 A2 / 6067948 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RLVL 110 A2 / 6067948 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RLVL 110 A2 / 6067948 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RLVL 110 A2 / 6067948 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RLVL 110 A2 / 6067948 , 0.13MB , pdf

RLVL 110 A2 / 6067948
Загрузить