Продольный и угловой соединитель 60 FS

Артикул, номер 6067115 | EAN 4012196065530

6067115 / RWVL 60 FS
4 mm
60 mm
2 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Углобой соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 60x200
Размер 200 x 56
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Длина 200 mm
Ширина 4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4819 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4819 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWVL 60 FS 4 mm 60 mm 2 mm цинковый 6067115
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWVL 60 FS / 6067115 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWVL 60 FS / 6067115 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RWVL 60 FS / 6067115 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RWVL 60 FS / 6067115 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWVL 60 FS / 6067115 , 0.12MB , pdf

RWVL 60 FS / 6067115
Загрузить