Продольный и угловой соединитель A2

Артикул, номер 6066577 | EAN 4012196398898

6066577 / VF AZK OS A2
100 mm
45 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Продольный и угловой соединитель для мини-каналов AZ.

С помощью 2-х продольных и угловых соединителей можно изготовить дополнительный шарнирный соединитель.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Мини-канал AZ, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный и угловой соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 50 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 100 x 45
Размер 45x100
Серия продукции Серия AZK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2687 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2687 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VF AZK OS A2 100 mm 45 mm 1,5 mm 6066577
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VF AZK OS A2 / 6066577 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС VF AZK OS A2 / 6066577 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VF AZK OS A2 / 6066577 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VF AZK OS A2 / 6066577 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.