Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный продольный соединитель применяется для продольного соединения листовых кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм. Восходящие и нисходящие соединения под углом до 60° также реализуются с помощью этого соединителя.
Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается за счет болтового соединения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель да Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 100x50 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Размеры
Высота 2 in Высота 50 mm Длина 100 mm Ширина 1,5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RLVKV 60 FS / 6067101 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RLVKV 60 FS / 6067101 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RLVKV 60 FS / 6067101 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RLVKV 60 FS / 6067101 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf