- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный соединитель для внешнего крепления и фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки.
Проводимость уравнивания потенциалов обеспечивается с помощью болтового соединения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность tauchfeuerverzinkt 85µm Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 64x150 Размер 64x150 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 64 mm Длина 150 mm Ширина 28 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6483 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6483 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LVG 60 FT SO / 7189253 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LVG 60 FT SO / 7189253 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LVG 60 FT SO / 7189253 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LVG 60 FT SO / 7189253 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LVG 60 FT SO / 7189253 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский