Продольный соединитель A2

Артикул, номер 6208846 | EAN 4012195065579

6208846 / LVG 60 A2
60 mm
1,5 mm
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Продольный соединитель в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 64x150
Размер 64x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 150 mm
Ширина 28 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LVG 60 A2 60 mm 1,5 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6208846
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LVG 60 A2 / 6208846 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LVG 60 A2 / 6208846 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LVG 60 A2 / 6208846 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LVG 60 A2 / 6208846 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LVG 60 A2 / 6208846 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable ladder systems , 6.39MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf

LVG 60 A2 / 6208846
Загрузить