Продольный соединитель FS

Артикул, номер 6227708 | EAN 4012196170470

6227708 / WRVL 160 FS
160 mm
2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Продольный соединитель для крепления листовых и лестничных лотков для больших расстояний WKSG и WKLG с высотой боковой стенки 160 мм.

В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 160 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 160x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Длина 500 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,7809 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,7809 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRVL 160 FS 160 mm 2,5 mm 6227708
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRVL 160 FS / 6227708 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRVL 160 FS / 6227708 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRVL 160 FS / 6227708 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRVL 160 FS / 6227708 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRVL 160 FS / 6227708 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

WRVL 160 FS / 6227708
Загрузить