Продольный соединитель FT

Артикул, номер 6067603 | EAN 4012196065899

6067603 / RLVK 60 FT
3,5 mm
56 mm
2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Для прямых соединений кабельных лотков, фасонных деталей и разделительных полочек (FT) с высотой боковой стенки 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Высота 2 in
Высота 56 mm
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Длина 100 mm
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 200 x 56
Размер 60x100
Толщина листа 2 mm
Углеродный след CO₂ (GWP) от колыбели до ворот 0,2741 кг CO₂e / 1 Шт.
Цвет цинковый
Ширина 3,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RLVK 60 FT 3,5 mm 56 mm 2 mm 6067603
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RLVK 60 FT / 6067603 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RLVK 60 FT / 6067603 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RLVK 60 FT / 6067603 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RLVK 60 FT / 6067603 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate RKSM , 0.27MB , pdf

Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.60MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RLVK 60 FT / 6067603
Загрузить