Профиль для стяжки

Артикул, номер 7403895 | EAN 4012195862123

Описание продукта
Описание продукта
Профиль для разграничения стяжки в зонах дверных откосов и перед нишами радиаторов.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Крепление крышки с фиксацией нет
Крышка с монтажным отверстием нет
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 85
Отсоединяемая крышка да
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для компенсационного зазора нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Размер 1000x87x25
С выравниванием потенциалов нет
С выступающей частью да
С отверстием для подключения нет
Серия продукции Серия OKB
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Съемная крышка да
Уборка пола сухой

Размеры

Высота 107 mm
Длина 1000 mm
Ширина 27 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,3251 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,3251 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диапазон регулирования мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OKB EP 1000 7403895
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OKB EP 1000 / 7403895 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия OKB EP 1000 / 7403895 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OKB EP 1000 / 7403895 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.