- Описание продукта
-
Описание продуктаПерфорированная профильная рейка со шлицем шириной 16 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации Задняя стенка перфорированная Высота 15 mm Длина 2000 mm Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 1,5 mm Размер 2000x30x15 Размер L 2000 mm Расстояние между центрами отверстий 25 mm С зубцами нет С перфорацией да Связка 20 m Статическая величина ly 0,24 cm Статическая величина lz 1,22 cm Статическая величина Wy 0,29 cm² Статическая величина Wz 0,81 cm² Статическая величина А 0,8 cm² Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7075 кг CO₂e / 1 Метр Форма профиля C-образный профиль Ширина 30 mm Ширина шлица 16 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CM3015P2000FS / 1110002 , 0.19MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС CM3015P2000FS / 1110002 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании CM3015P2000FS / 1110002 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия CM3015P2000FS / 1110002 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CM3015P2000FS / 1110002 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский