- Описание продукта
-
Описание продуктаСкользящая гайка для использования на профильных рейках CM3015, CM3518 и AM3518
Скользящая гайка для использования вместе с профильными перекладинами C30.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Метрическая резьба 8 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер M8 Резьба M8 С пружиной нет Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 5 mm Длина 26 mm Размер Н 5 mm Размер B 16,5 mm Размер L 26 mm Ширина 16,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0332 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0332 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ACMSN M8 ZL / 1147060 , 0.16MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия ACMSN M8 ZL / 1147060 , 0.09MB , pdfRoHS Декларация соответствия ACMSN M8 ZL / 1147060 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский