- Описание продукта
-
Описание продукта• с круглым проводником 2 м Rd 10;
• применяется, например, для заземления антенн или распределительных щитов строительного объекта.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид профиля Крестовина Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 1500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 1500 mm Размер L 1500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,2734 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,2734 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 213 1500 F / 5003776 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 213 1500 F / 5003776 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 213 1500 F / 5003776 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 213 1500 F / 5003776 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский