- Описание продукта
-
Описание продукта• крестообразное сечение 50 x 50 x 3 мм;
• с монтажной петлей;
• 1 сквозное отверстие Ø 13 мм;
• 2 сквозных отверстия Ø 11 мм;
• возможно использование крепежной клеммы для круглого проводника, например, тип 5001 DIN-FT;
• применяется, например, для заземления антенн или распределительных щитов строительного объекта.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид профиля Крестовина Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 2000mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 2000 mm Размер L 2000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,3089 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,3089 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 213 2000 DIN / 5003024 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 213 2000 DIN / 5003024 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 213 2000 DIN / 5003024 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 213 2000 DIN / 5003024 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский