Профильный стержень заземления с соединительной накладкой

Артикул, номер 5003040 | EAN 4012195373810

Описание продукта
Описание продукта
• крестообразное сечение 50 x 50 x 3 мм;

• с монтажной петлей;

• 1 сквозное отверстие Ø 13 мм;

• 2 сквозных отверстия Ø 11 мм;

• возможно использование крепежной клеммы для круглого проводника, например, тип 5001 DIN-FT;

• применяется, например, для заземления антенн или распределительных щитов строительного объекта.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид профиля Крестовина
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 3000mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 3000 mm
Размер L 3000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,3764 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,3764 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
213 1000 DIN 1000 mm 5003008
1 Штук
213 1500 DIN 1500 mm 5003016
1 Штук
213 2000 DIN 2000 mm 5003024
1 Штук
213 2500 DIN 2500 mm 5003032
1 Штук
213 3000 DIN 3000 mm 5003040
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 213 3000 DIN / 5003040 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 213 3000 DIN / 5003040 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 213 3000 DIN / 5003040 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 213 3000 DIN / 5003040 , 0.13MB , pdf

213 3000 DIN / 5003040
Загрузить