Промежуточный фланец WDK CEE 16 A

Артикул, номер 6024025 | EAN 4012196027255

Описание продукта
Описание продукта
Промежуточный фланец для розеток CEE 16A. Во время установки розетка CEE устанавливается через фланец на монтажную коробку. Подходит для розетки арт 6109874.


Во время установки розетка CEE устанавливается через фланец на монтажную коробку.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Запасная деталь нет
Материал Полиамид
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер a 110 mm
Размер b 96 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1179 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1179 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2393 16 6024025
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2393 16 / 6024025 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2393 16 / 6024025 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 2393 16 / 6024025 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2393 16 / 6024025 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.