Промежуточный фланец WDK CEE 32 A

Артикул, номер 6024033 | EAN 4012196027316

Описание продукта
Описание продукта
Промежуточный фланец для розеток CEE 32 A.
Во время установки розетка CEE устанавливается через фланец на монтажную коробку.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Запасная деталь нет
Материал Поливинилхлорид
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Размер a 110 mm
Размер b 96 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1807 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1807 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2393 32 6024033
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2393 32 / 6024033 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2393 32 / 6024033 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 2393 32 / 6024033 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2393 32 / 6024033 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.